SPK102
Finns inte längre tillgänglig
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
Installation, montering
-
MonteringDIN-skena
-
Nominellt åtdragningsmoment0,40 - 0,40 Nm
Standarder
-
KravklassIEC 61643C2, C1, D1
Kapacitet
-
Antal moduler1
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue180 - 180 V
Elektrisk ström
-
Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Blixtimpulsström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE5 kA
Dimensioner
-
Höjd12 mm
-
Bredd72 mm
-
Djup94 mm
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 80 °C
Utrustning
-
Med fjärrkontaktNej
Anslutning
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare0,08 - 4,0 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare0,08 - 2,5 mm²
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPK102
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SPK102
Produktdatablad sv-SE 2026-06-11
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-05-02
PDF661,65 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF344,96 kB
Mer dokumentation