The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SPA081
    EAN
    3250615514820
    E-nr.
    5271647
    Förp
    1 st

    Utbytespatron till SPA8xx, N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV SPA081

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Utbytespatron till SPA8xx, N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

    SPA081

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Blixtim­puls­ström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN, TT
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Spän­ning
    • Spän­nings­skydds­nivå Up
      1,50 kV
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc
      350 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      240 - 240 V
    • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      44,8 mm
    • Bredd
      35,50 mm
    • Djup
      56,1 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med indi­ke­rings­lampa
      Ja
    Stan­darder
    • Typ av över­spän­nings­skydd
      T1, T2
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med inte­grerad säkring
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    REACh-certifikat SPA081
    PDF
    RoHS-certifikat SPA081
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPA081 | Hager Sverige

      Produktbild SPA081

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPA081 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPA081

      Utbytespatron till SPA8xx, N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group