The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SP936
    EAN
    3250615669360
    E-nr.
    5271501
    Förp
    1 st

    Induktans 500V, 35A SP936

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Induktans 500V, 35A

    SP936

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      5 - 5 Nm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      500 - 500 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      64 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SP936 | Hager Sverige

      Produktbild SP936

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SP936 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SP936

      Induktans 500V, 35A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice parafoudre SP 936 | Hager Sverige

      Notice parafoudre SP 936

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      46,31 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group