Digital Voltmeter 0-500V SM501
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler4
-
Driftstemperatur-10 - 55 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 70 °C
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Area flexibel ledare6 mm²
-
Area solid ledare10 mm²
-
Effektförlust vid IN3,50 W
-
Energiförbrukning (VA)3,50 VA
-
Höjd90 mm
-
Bredd70 mm
-
Djup54 mm
-
Typ av mätinstrumentVoltmeter
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Noggrannhetsklass0.01
-
MonteringDIN-skena
-
Frekvens45 - 65 Hz
-
Antal kanaler3
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SM501
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SM501
Digital Voltmeter 0-500V
PDF -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF87,84 kB -
Produktdatablad
UK_MD_TDS_DigitalVoltmereammeterhourcounter
Produktdatablad en-GB 2024-03-22
PDF133,15 kB