The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SM400
    EAN
    3250615634009
    E-nr.
    4228444
    Förp
    1 st

    Analog Amperemeter 0-400A AC SM400

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Analog Amperemeter 0-400A AC

    SM400

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      54 mm
    Mått
    • Ström mätom­råde
      0 - 400 A
    • Typ av mätin­stru­ment
      Analog
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      1,10 VA
    • Effekt­för­lust vid IN
      1,10 W
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      0.015
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      2000 V
    Frekvens
    • Frekvens
      45 - 65 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SM400
    PDF
    RoHS-certifikat SM400
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SM400 | Hager Sverige

      Produktbild SM400

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SM400 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SM400

      Analog Amperemeter 0-400A AC

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      87,84 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      86,21 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group