SM101E

EAN
3250615631015
Förp
1 st

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Dimen­sioner
  • Höjd
    67
  • Bredd
    73
  • Djup
    50
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 55
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 70
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Area flex­ibel ledare
    0.5 - 4 mm²
  • Area solid ledare
    0.5 - 4 mm²
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    5
  • Ener­gi­för­bruk­ning VA
    5
Utrust­ning
  • Typ av display
    Digital
Mått
  • Mätom­råde frekvens
    45 - 65
  • Typ av mätin­stru­ment
    Multi­meter
  • Mätom­råde för ström
    0 - 9999
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena
Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    0,005

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation