The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SM101C
    EAN
    3250615631022
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    SM101C

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    SM101C

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Höjd
      67 mm
    • Bredd
      73 mm
    • Djup
      50 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Area flex­ibel ledare
      0.5 - 4 mm²
    • Area solid ledare
      0.5 - 4 mm²
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      5 W
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      5 VA
    Utrust­ning
    • Typ av display
      Digital
    Mått
    • Mätom­råde frekvens
      45 - 65 Hz
    • Typ av mätin­stru­ment
      Multi­meter
    • Ström mätom­råde
      0 - 9999 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      0.005
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V +10%/-15%
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Larm, Elekt­risk mätning, Ström­källa, Tempe­ra­tur­styr­ning, Tempe­ra­tur­mät­ning
    • Data­format
      MODBUS (RTU)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SM101C
    PDF
    RoHS-certifikat SM101C
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SM101C | Hager Sverige

      Produktbild SM101C

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SM101C | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SM101C

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-06

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU | Hager Sverige

      Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
    • Produktbilaga

      Bild Table de communications SM101C | Hager Sverige

      Table de communications SM101C

      Produktbilaga International 2020-01-01

      XLS
      311,50 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_MultiMeters | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_MultiMeters

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      38,88 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group