Uttag sockellist SL 20x55mm, 1xSchuko + 1xLED-lampa, 16A, halogenfri, Svart SL200559259016

EAN
4012740017800
E-nr.
1156578
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Till­behör
  • Förut­rustad med
    Vägg­uttag + LED
Dimen­sioner
  • Höjd
    115
  • Bredd
    20
  • Djup
    48
  • Längd
    130
Utrust­ning
  • Tom uttags­låda
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 230
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    5 - 60

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation