SL200559219010

EAN
4012740894692
E-nr.
1172098
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    115
  • Bredd
    20
  • Djup
    48
  • Längd
    130
Utrust­ning
  • Tom uttags­låda
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 230
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation