The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SL20055920D1
    EAN
    4012740894685
    Förp
    1 st

    Uttag SL20055 STD+2xCat6 Alu SL20055920D1

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Uttag SL20055 STD+2xCat6 Alu

    SL20055920D1

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    SL20055AD1
    SL20055AD1
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Aluminium
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Till­behör
    • Förut­rustad med
      Vägg­uttag + data­uttag
    Dimen­sioner
    • Höjd
      124 mm
    • Bredd
      130 mm
    • Djup
      48 mm
    • Antal enheter
      2
    Utrust­ning
    • Tom uttags­låda
      Nej
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Anslut­ning
    • Kabeltvär­snitt
      2,50 - 2,50 mm²
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Färg
      Alumi­nium
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Redan bestyckad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
    PDF
    400,71 kB
    REACh-certifikat SL20055920D1
    PDF
    RoHS-certifikat SL20055920D1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL20055920D1 | Hager Sverige

      Produktbild SL20055920D1

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SL20055920D1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL20055920D1

      Produktdatablad sv-SE 2026-04-14

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2011-05-31 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2011-05-31

      PDF
      862,73 kB
      Bild Användarhandbok International 2012-03-20 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group