Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Antal poler1
-
Styr/manöverelementTTrappströmställare
-
Antal poler1P
-
Märkström IN32 A
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar0,48 kA
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A32 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B32 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A32 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B32 A
-
Märkslutförmåga Icm under 240V AC enligt IEC 60947-30,48 kA
-
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 609470,48 kA
-
Nominellt åtdragningsmoment1,80 - 1,80 Nm
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterSkruvterminal
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui440 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000 V
-
Antal moduler1
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Höjd83 mm
-
Bredd17,50 mm
-
Djup68 mm
-
Antal slutande kontakter1
-
Antal NC-kontakter1
-
Driftstemperatur-20 - 50 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Area flexibel ledare1.5 - 10 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 16 mm²
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterSärad anslutningsplint
-
Övre anslutning för normkomponterSärad anslutningsplint
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)200000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC2125000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC2225000
-
Effektförlust vid IN1,50 W
-
Förlusteffekt per pol vid In1,50 W
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SFM132
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SFM132
Produktdatablad sv-SE 2026-06-05
PDF -
Produktlicens
Licence for NETHERLANDS
Produktlicens International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB