BRYTER 4X80A SB480
EAN
3250615524805
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Finns inte längre tillgänglig
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler4
-
Antal poler4P
Elektrisk ström
-
Märkström80 A
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar10 kA
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A80 A
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment3,60 - 3,60 Nm
Spänning
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
Kapacitet
-
Antal moduler4
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Dimensioner
-
Höjd85 mm
-
Bredd72 mm
-
Djup72 mm
Utrustning
-
Antal slutande kontakter4
-
Antal NC-kontakter0
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-10 - 50 °C
Uthållighet
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)90000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC227500
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström16,70 W
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SB480
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad SB480
Produktdatablad sv-SE 2026-01-05
PDF
Mer dokumentation