Strömställare 3-pol 63A SB363

EAN
3250615523631
E-nr.
2108722
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Dimen­sioner
  • Bredd
    53
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    10
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,90 - 2,90
Spän­ning
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    3
  • Antal öppnande kontakter
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 50
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    16 mm²
  • Area solid ledare
    25 mm²
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    150000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    7,20