The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SB325

BRYTER 3X25A SB325

EAN
3250615523259
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

BRYTER 3X25A

SB325

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3
  • Antal poler
    3P
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25 A
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    10 kA
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
    25 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,90 - 2,90 Nm
Spän­ning
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    3000 V
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Dimen­sioner
  • Höjd
    85 mm
  • Bredd
    36 mm
  • Djup
    72 mm
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    3
  • Antal NC-kon­takter
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    10 mm²
  • Area solid ledare
    16 mm²
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    150000
  • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC22
    30000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    2,70 W

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SB325 | Hager Sverige

    Produktbild SB325

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SB325 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SB325

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-06

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00