Klammer i stål till LFS 30045 R2295
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Höjd30 mm
-
Bredd45 mm
-
MaterialStål
-
BehandlingFörzinkad
-
FärgZink
-
Justerbar kanalbreddNej
-
Typ av monteringSnabbanslutning
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Ja
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild R2295
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad R2295
Produktdatablad sv-SE 2026-06-06
PDF -
Produktcertifikat
Product certificate International 2022-06-28
Produktcertifikat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07
PDF331,77 kB