Användningsområden:
För att skruva fast lock i offentlig miljö, så att det endast går att öppna med verktyg, eller som kabelhållare.
Borrmall (schablon) finns att beställa på artikelnummer FWKPZ005.
Låsbygel LFS 60200 R2293VERZ
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Höjd60 mm
-
Bredd200 mm
-
MaterialStål
-
BehandlingFörzinkad
-
FärgZink
-
Justerbar kanalbreddNej
-
Typ av monteringSnabbanslutning
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
-
Relaterade SeriesLFS 60x200
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild R2293VERZ
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad R2293VERZ
Produktdatablad sv-SE 2026-08-28
PDF -
Tekniska broschyrer
Matarkanaler
Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt
PDF3,28 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07
PDF331,77 kB