The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • M61459011
    EAN
    4012740897488
    Förp
    5 St

    L-vinkel LF20035, Halogenfri, Svart M61459011

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    L-vinkel LF20035, Halogenfri, Svart

    M61459011

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      20 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Mätning A
      43 mm
    Till­behör
    • Till­be­hörstyp
      Kapslad
    Inställ­ningar
    • Vinkel område
      90 - 90
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Grafit­svart
    • RAL-kod
      9011
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Nej
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Genom lock
    Arki­tektur
    • Symme­trisk
      Ja

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild M61459011 | Hager Sverige

      Produktbild M61459011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad M61459011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad M61459011

      L-vinkel LF20035, Halogenfri, Svart

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group