Ändstycke f-vit M5963-9010 M59639010
Finns inte längre tillgänglig
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd30 mm
-
Bredd30 mm
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK07
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 60 °C
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
Konfiguration
-
ÖverlappNej
-
Med antibakteriell behandlingNej
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvanslutning, Snabbanslutning
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild M59639010
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad M59639010
Ändstycke f-vit M5963-9010
PDF -
Produktlicens
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Mer dokumentation