Liggande vinkel M5445-9010 M54459010
Finns inte längre tillgänglig
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd60 mm
-
Bredd60 mm
Tillbehör
-
TillbehörstypKapslad
Inställningar
-
Vinkel område90 - 90
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK07
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 60 °C
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
Konfiguration
-
ÖverlappNej
-
Med antibakteriell behandlingNej
Installation, montering
-
MonteringGenom lock
Arkitektur
-
SymmetriskJa
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild M54459010
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad M54459010
Liggande vinkel M5445-9010
PDF
Mer dokumentation