Liggande vinkel M5395-9001 M53959001
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd30 mm
-
Bredd60 mm
Tillbehör
-
TillbehörstypKapslad
Inställningar
-
Vinkel område90 - 90
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgCrème
-
RAL-kod9001
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
Konfiguration
-
ÖverlappNej
Nedladdningar
Mer dokumentation