Minikanal Snap, 7x7mm, för kabel ø 5,5-7mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit M16489016

EAN
4012740015417
E-nr.
1156404
Förp
150 meter

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kabel­ka­nalsax 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    7
  • Bredd
    7
  • Längd
    2000
  • Inre area
    36 - 36
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    0
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9016
  • Färg
    Trafikvit
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60
Anslut­ning
  • Skarv
    Utan kopp­ling
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    0
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Nej
  • Med skydds­film
    Nej

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument