The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • LT353
    EAN
    3250614203534
    E-nr.
    2290923
    Förp
    1 st

    SÄKRINGSFRÅNSKILJARE OBS! utgått LT353

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    SÄKRINGSFRÅNSKILJARE OBS! utgått

    LT353

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kniv­säk­ring för lågspän­ning 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kniv­säk­ring för lågspän­ning
    • LNH3400M

      Knivsäkring 3 400A

      0,00 kr  / *
    • LNH3500M

      Knivsäkring 3 500A

      0,00 kr  / *
    • LNH3630M

      Knivsäkring 3 630A

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      630 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      20,40 kA
    • Märkström för Ue=690V AC enligt to IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Säkrings­länk testad nomi­nell kond. kort­slut­nings­ström Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Vill­korlig märk­kort­slut­nings­ström för Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Märkström för Ue=440V DC enligt to IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Märkström vid 45°C
      598,50 A
    • Märkström vid 55°C
      535,50 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B / 400V
      630 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B / 500V
      630 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B / 690V
      630 A
    • Märkström för säkrings­in­sats
      50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 500 A, 630 A, 300 A
    • Märkström för Ue=220V DC enligt to IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Märkström vid 40°C
      630 A
    • Märkström vid 70°C
      441 A
    • Märkström för Ue=400V AC enligt to IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Vill­korlig märk­kort­slut­nings­ström för Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Märkström för Ue=250V DC enligt to IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Märkström vid 65°C
      472,50 A
    • Säkrings­länk testad nomi­nell kond. kort­slut­nings­ström Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Märkström för Ue=500V AC enligt to IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Vill­korlig märk­kort­slut­nings­ström för Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Säkrings­länk testad nomi­nell kond. kort­slut­nings­ström Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Märkström vid 60°C
      504 A
    • Märkström vid 50°C
      567 A
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH3
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      70 - 300 mm²
    • Area solid ledare
      70 - 300 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Typ av utgångs­an­slut­ning
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­ningstyp inkom­mande
      Samlings­skena
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      20 - 20 Nm
    • Åtdrag­nings­mo­ment för monte­ring på samlings­skena
      8 - 8 Nm
    • Monte­ring
      Sken­system
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Hori­son­tell, Vertikal
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      67 W
    • Effekt­för­lust vid full belast­ning
      211 W
    • Effekt­för­lust för säkrings­länk instal­lerad i enheten
      48 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      800
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      200
    • Total service livs­längd (meka­nisk och elekt­risk uthål­lig­het) IEC 60947-3 Tabell 4
      1000
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      690 - 690 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      4
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP3X
    • Elekt­ro­nisk säkrings­övervakning
      Nej
    • Konven­tio­nell fri luft-­ter­mo­ström med solid förbin­delse och stan­dardtvär­snitt IEC 60947-
      630 A
    • Konven­tio­nell fri luft-­ter­mo­ström med solid förbin­delse och stan­dardtvär­snitt IEC 60947-1
      960 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      306 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      130 mm
    • Avstånd samlings­skenor
      60 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      5 - 12 mm
    Endast för internt bruk
    • Stan­dard
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Lock­grepp
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V0

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LT353 | Hager Sverige

      Produktbild LT353

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LT353 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LT353

      SÄKRINGSFRÅNSKILJARE OBS! utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03 | Hager Sverige

      HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03

      Installationshandbok International 2026-10-14

      PDF
      1,47 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      91,52 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group