SÄKRINGSHÅLL I MODUL 1-P LS501
EAN
3250614123740
E-nr.
2108456
Förp
12 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd83 mm
-
Bredd18 mm
-
Djup75 mm
Arkitektur
-
Antal poler1
Elektrisk ström
-
Märkström32 A
Kapacitet
-
Antal moduler1
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 50 °C
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment2,20 - 2,20 N
-
MonteringDIN-skena
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström7,40 W
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui690 V
-
Typ av matarspänningAC
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Anslutning
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare0,75 - 16 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 25 mm²
Säkring
-
Säkringsstorlek10.3 x 38
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LS501
-
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Mer dokumentation