Säkringshållare 1P 25A 500V L31 1M med signal lampa LS431

EAN
3250614123733
E-nr.
2108455
Förp
12 Bitar

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    83
  • Bredd
    18
  • Djup
    75
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Endast för internt bruk
  • Antal halva moduler 17,5 mm
    2
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 50
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,20 - 2,20
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    3,10
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    690
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    0,75 - 16
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25
Säkring
  • Säkrings­storlek
    8.5 x 31.5

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation