Knivsäkring 1 250A • LNH1250M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Säkrings­kom­po­nenter
  • NH-säk­rings­lister och till­behör
  • LNH1250M
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
LNH1200M - Knivsäkring 1 200A
LNH1200M
Knivsäkring 1 200A
2
LNH1250M - Knivsäkring 1 250A
LNH1250M
Knivsäkring 1 250A
3
LNH2200M - Knivsäkring 2 200A
LNH2200M
Knivsäkring 2 200A
4
LNH2315M - Knivsäkring 2 315A
LNH2315M
Knivsäkring 2 315A
5
LNH3425M - Knivsäkring 3 425A
LNH3425M
Knivsäkring 3 425A

Knivsäkring 1 250A

LNH1250M

  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Knivsäkring 1 250A LNH1250M

EAN
3250614120886
E-nr.
2050136
Förp
3 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Kurva
    gG
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH1
  • Säkringens karak­te­ristik
    gG
Spän­ning
  • Typ av matar­spän­ning
    AC/DC
Elekt­risk ström
  • Märkström
    250 A
Använd­nings­för­hål­landen
  • Isolerad
    Nej
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    120 kA
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    20 W
Dimen­sioner
  • Höjd
    64,50 mm
  • Bredd
    135 mm
  • Djup
    135 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration LNH1250M (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LNH1250M (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LNH1250M | Hager Sverige

    Produktbild LNH1250M

  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    146,31 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    LNH0006M - Knivsäkring 000 6A
    LNH0006M
    Knivsäkring 000 6A
    E-nr.
    2050100
  • 2
    LNH0010M - Knivsäkring000 10A
    LNH0010M
    Knivsäkring000 10A
    E-nr.
    2050101
  • 3
    LNH0016M - Knivsäkring 000 16A
    LNH0016M
    Knivsäkring 000 16A
    E-nr.
    2050102
  • 4
    LNH0020M - Knivsäkring 000 20A
    LNH0020M
    Knivsäkring 000 20A
    E-nr.
    2050103
  • 5
    LNH0025M - Knivsäkring 000 25A
    LNH0025M
    Knivsäkring 000 25A
    E-nr.
    2050104

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00