The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Säkrings­kom­po­nenter
  • NH-säk­rings­lister och till­behör
  • LNH1080MK
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Knivsäkring 1 80A LNH1080MK

EAN
3250614122606
E-nr.
2050141
Förp
3 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Knivsäkring 1 80A

LNH1080MK

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Kurva
    gG
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH1C
  • Säkringens karak­te­ristik
    gG
Spän­ning
  • Matar­spän­ning
    AC
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    500 - 500 V
  • Märkspän­ning vid AC 50 Hz
    500 - 500 V
Elekt­risk ström
  • Märkström
    80 A
Använd­nings­för­hål­landen
  • Isolerad
    Ja
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    120 kA
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    8 W
Dimen­sioner
  • Höjd
    55 mm
  • Bredd
    135 mm
  • Djup
    30 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACh-certifikat LNH1080MK
PDF
Hager RoHS-certifikat LNH1080MK
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LNH1080MK | Hager Sverige

    Produktbild LNH1080MK

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LNH1080MK | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LNH1080MK

    Knivsäkring 1 80A

    PDF
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    146,31 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    LNH2250MK - Knivsäkring 2 250A
    LNH2250MK
    Knivsäkring 2 250A
    E-nr.
    2050171
  • 2
    LNH2300M - Knivsäkring 2 300A
    LNH2300M
    Knivsäkring 2 300A
    E-nr.
    2050160
  • 3
    LNH3125M - Knivsäkring 3 125A
    LNH3125M
    Knivsäkring 3 125A
    E-nr.
    2050178
  • 4
    LNH2080MK - Knivsäkring 2 80A
    LNH2080MK
    Knivsäkring 2 80A
    E-nr.
    2050165
  • 5
    LNH3080M - Knivsäkring 3 80A
    LNH3080M
    Knivsäkring 3 80A
    E-nr.
    2050176

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00