The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • NH-säk­rings­lister och till­behör
    • LNH1040M
    EAN
    3250614120794
    E-nr.
    2050127
    Förp
    3 St
    • NH-säk­rings­lister och till­behör

    Knivsäkring 1 40A LNH1040M

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Knivsäkring 1 40A

    LNH1040M

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Kurva
      gG
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH1C
    • Säkringens karak­te­ristik
      gG
    Spän­ning
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      500 - 500 V
    • Märkspän­ning vid AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      40 A
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Isolerad
      Nej
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      120 kA
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      3,70 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      135 mm
    • Djup
      30 mm
    Endast för internt bruk
    • Stan­dard
      IEC 60269-2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACh-certifikat LNH1040M
    PDF
    RoHS-certifikat LNH1040M
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LNH1040M | Hager Sverige

      Produktbild LNH1040M

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LNH1040M | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LNH1040M

      Knivsäkring 1 40A

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      146,31 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LNH2250MK - Knivsäkring 2 250A
      LNH2250MK
      Knivsäkring 2 250A
      E-nr.
      2050171
    • 2
      LNH0006M - Knivsäkring 000 6A
      LNH0006M
      Knivsäkring 000 6A
      E-nr.
      2050100
    • 3
      LNH3080M - Knivsäkring 3 80A
      LNH3080M
      Knivsäkring 3 80A
      E-nr.
      2050176
    • 4
      LNH0063M - Knivsäkring 000 63A
      LNH0063M
      Knivsäkring 000 63A
      E-nr.
      2050108
    • 5
      LNH0050M - Knivsäkring 000 50A
      LNH0050M
      Knivsäkring 000 50A
      E-nr.
      2050107

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group