The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • LNH0016MK

Knivsäkring 000 16A LNH0016MK

EAN
3250614122446
E-nr.
2050115
Förp
3 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillgänglighet och pris vid förfrågan

Knivsäkring 000 16A

LNH0016MK

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Kurva
    gG
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH000
  • Säkringens karak­te­ristik
    gG
Spän­ning
  • Matar­spän­ning
    AC
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    0 - 500 V
  • Märkspän­ning vid AC 50 Hz
    500 - 500 V
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16 A
Använd­nings­för­hål­landen
  • Isolerad
    Ja
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    120 kA
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    1,80 W
Dimen­sioner
  • Höjd
    79 mm
  • Bredd
    21 mm
  • Djup
    51 mm

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LNH0016MK | Hager Sverige

    Produktbild LNH0016MK

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LNH0016MK | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LNH0016MK

    Knivsäkring 000 16A

    PDF
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    146,31 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00