Kabelkanal LKG 75x75 • LKG7507507030B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • LKG7507507030B
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
GD113N
Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
2
VH48NN - Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 4 rad 48 moduler IP30 756x348x95
VH48NN
Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.
3
GMSET019016 - HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit
GMSET019016
HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit
4
VF218PS - Kapsling golf infälld i plast, med vit dörr 2 rader 18 moduler bred,  IP30
VF218PS
Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med vit dörr
5
KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
KDN363N
Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

Kabelkanal LKG75075

LKG7507507030B

Kabelkanal LKG75075 LKG7507507030B

EAN
4012740103923
E-nr.
2997106
Förp
24 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter
  • Klämma för slitsad kanal 1 tillgängliga produkter
  • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Saxar för kapning av kanal
  • Klämma för slitsad kanal
  • Distans­hylsa
  • L5561

    Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • LK750753

    Hållare slitsad kanal LKG 75x75mm, Svart

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • M5159

    Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • M51592

    Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    75 mm
  • Bredd
    75 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
    4 mm
  • Slits­bredd
    4 mm
Utrust­ning
  • Skyddad vid leve­rans
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Grå (sten­fär­gad)
  • RAL-kod
    7030
Funk­tioner
  • Är själv­släck­ande
    Ja
Stan­darder
  • Flam­skydds­klass enl. UL94
    V0
Arki­tektur
  • Flex­ibel
    Nej
Konfi­gu­ra­tion
  • Sido­vägg
    Slitsad

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
REACH declaration LKG7507507030B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LKG7507507030B (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LKG7507507030B | Hager Sverige

    Produktbild LKG7507507030B

  • STEP-filer

    Bild Step Model LKG7507507030B | Hager Sverige

    Step Model LKG7507507030B

    STEP-filer International 2020-01-01

    STP
    535,58 kB
  • Produktdatablad

    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Produktdatablad en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Produktdatablad de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00