Klammer till LK500753 • LK500753 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Slit­sade kanaler
  • Slitsad kabel­kanal i plast
  • LK500753
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
LK500503 - Hållare slitsad kanal LKG 50x50mm, Svart
LK500503
Hållare slitsad kanal LKG 50x50mm, Svart
2
BA760040 - Kabelkanal slitsad grå BA7 60x40mm
BA760040
Kabelkanal slitsad grå BA7 60x40mm
3
B400603 - Hållare slitsad kanal BA6 40x60mm, Svart
B400603
Hållare slitsad kanal BA6 40x60mm, Svart
4
LK500753 - Hållare slitsad kanal LKG 50x75mm, Svart
LK500753
Hållare slitsad kanal LKG 50x75mm, Svart
5
BA61501507030B - Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm
BA61501507030B
Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm

Hållare slitsad kanal LKG 50x75mm, Svart

LK500753

  • Kana­li­sa­tion

Hållare slitsad kanal LKG 50x75mm, Svart LK500753

EAN
4012740107006
E-nr.
2997473
Förp
50 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    50 mm
  • Bredd
    75 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Justerbar kanal­bredd
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Svart
  • Rela­te­rade Series
    DNG 50x75, LKG 50x75

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration LK500753 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LK500753 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LK500753 | Hager Sverige

    Produktbild LK500753

  • Produktdatablad

    Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Produktdatablad en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Produktdatablad de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Produktdatablad en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Produktdatablad de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BA61501507030B - Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm
    BA61501507030B
    Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm
    E-nr.
    2997300
  • 2
    BA64002507030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm
    BA64002507030B
    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm
    E-nr.
    2997332
  • 3
    BA64004007030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x40mm
    BA64004007030B
    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x40mm
    E-nr.
    2997334
  • 4
    BA64006007030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x60mm
    BA64006007030B
    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x60mm
    E-nr.
    2997335
  • 5
    BA64008007030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x80mm
    BA64008007030B
    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x80mm
    E-nr.
    2997336

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00