Minikanal LFR 7x12, PVC, självhäftande tejp, rulle om 20 meter, Vit LFR701209010T2
Finns inte längre tillgänglig
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd7 mm
-
Bredd12 mm
-
Längd20000 mm
-
Inre area84 - 84 mm²
Skydd, dörr
-
Typ av lockGångjärn
Kapacitet
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)0
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
TransparentNej
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP40
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 60 °C
Anslutning
-
SkarvUtan koppling
Utrustning
-
Antal partitioner0
-
Antal fack1 - 1
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerNej
-
Antal kabelhållare per meter0
-
Med skyddsfilmNej
Konfiguration
-
Med antibakteriell behandlingNej
Leveransens omfattning
-
Leverans på rulleJa
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LFR701209010T2
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad LFR701209010T2
Minikanal LFR 7x12, PVC, självhäftande tejp, rulle om 20 meter, Vit
PDF
Mer dokumentation