MINIKANAL 10X15MM M/TAPE LFC100159010A
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd10 mm
-
Bredd15 mm
-
Längd2100 mm
-
Inre area106 - 106 mm²
Skydd, dörr
-
Typ av lockGångjärn
Kapacitet
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)0
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
TransparentNej
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Anslutning
-
SkarvUtan koppling
Utrustning
-
Antal partitioner0
-
Antal fack1 - 1
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerJa
-
Antal kabelhållare per meter0
-
Med skyddsfilmNej
Leveransens omfattning
-
Leverans på rulleNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LFC100159010A
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad LFC100159010A
Produktdatablad sv-SE 2026-06-09
PDF
Mer dokumentation