The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • LF6015009010

Matarkanal LF 60x150mm, PVC, Vit LF6015009010

EAN
4012740875226
E-nr.
1155230
Förp
8 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Matarkanal LF 60x150mm, PVC, Vit

LF6015009010

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skarv­stycke för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal
  • Skarv­stycke för vägg­kanal
  • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal
  • L5804

    Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

    0,00 kr  / *
  • M2026

    Mellanvägg LF, 60mm, 2 m, PVC, ljusgrå

    0,00 kr  / *
  • G1720

    Skarv LF 60x150mm, Halogenfri

    0,00 kr  / *
  • M7250

    Kabelhållare LF 150mm bred, halogenfr, PC

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    60 mm
  • Bredd
    150 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    7122 - 7122 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    30
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Anslut­ning
  • Skarv
    Förut­rustad med kopp­lingar
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal fack
    1 - 4
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    3
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LF6015009010 | Hager Sverige

    Produktbild LF6015009010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LF6015009010 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LF6015009010

    Matarkanal LF 60x150mm, PVC, Vit

    PDF
  • DXF-fil

    Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

    DXF-fil International 2023-02-02

    DXF
    369,07 kB
  • STEP-filer

    Bild STEP-filer International 2023-02-02 | Hager Sverige

    STEP-filer International 2023-02-02

    STP
    326,22 kB
  • Produktritning

    Bild Product drawing | Hager Sverige

    Product drawing

    Produktritning International 2023-02-02

    PDF
    66,94 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00