The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • LF6011009010
    EAN
    4012740339261
    E-nr.
    1157220
    Förp
    16 meter

    Kanal 1-fack, f-vit LF60110-0-9010 LF6011009010

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kanal 1-fack, f-vit LF60110-0-9010

    LF6011009010

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal
    • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • M2026

      Mellanvägg LF, 60mm, 2 m, PVC, ljusgrå

      0,00 kr  / *
    • M7224

      Skarv LF 60mm höjd, halogenfri, Polysyrol

      0,00 kr  / *
    • M5429

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      60 mm
    • Bredd
      110 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      5460 - 5460 mm²
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      23
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Förut­rustad med kopp­lingar
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1 - 4
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      3
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Ja
    • Med skydds­film
      Nej

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LF6011009010 | Hager Sverige

      Produktbild LF6011009010

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LF6011009010 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LF6011009010

      Kanal 1-fack, f-vit LF60110-0-9010

      PDF
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      369,36 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      325,48 kB
    • Produktritning

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      67,34 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group