Kanal 1-fack, vit LF15015-0-9001 LF1501509001

EAN
4012740140041
E-nr.
1155002
Förp
44 meter

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    15
  • Bredd
    15
  • Längd
    2000
  • Inre area
    150 - 150
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    1
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9001
  • Färg
    Crème
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Anslut­ning
  • Skarv
    Utan kopp­ling
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    0
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Nej
  • Med skydds­film
    Nej

Nedladdningar

Mer dokumentation