Trafo SL 9W max längd 4m, OBS! Utgått LEDTR9

EAN
4012740222549
E-nr.
1171915
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Ingång­spän­ning
    170 - 250
  • Utspän­ning
    12 - 12
Dimen­sioner
  • Höjd
    18
  • Bredd
    0
  • Längd
    0
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Färg
    Vit