Trafo SL 45W max längd 28m, OBS! Utgått LEDTR45

EAN
4012740222556
E-nr.
1171913
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Ingång­spän­ning
    90 - 265
  • Utspän­ning
    12 - 12
Dimen­sioner
  • Höjd
    23
  • Bredd
    37
  • Längd
    202
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall
  • Färg
    Vit