The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • LE33P50
    EAN
    3250614124570
    E-nr.
    2000821
    Förp
    25 bitar

    Passdel GIII/E33 50A LE33P50

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Passdel GIII/E33 50A

    LE33P50

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Diazed, propphuv 1 product.page.accessories.products-available
    • Pass­dels­nyckel 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Diazed, propphuv
    • Pass­dels­nyckel
    • LE33SK

      Propphuv i pors DIII/E33

      0,00 kr  / *
    • LE2733S

      Passkontaktsnyckel

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Säkring
    • Säkrings­storlek
      DIII
    Anslut­ning
    • Typ av lamp­sockel
      E33
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      50 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      30 mm
    • Bredd
      30 mm
    • Längd
      17 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
    PDF
    251,58 kB
    REACh-certifikat LE33P50
    PDF
    RoHS-certifikat LE33P50
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LE33P50 | Hager Sverige

      Produktbild LE33P50

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad LE33P50 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LE33P50

      Passdel GIII/E33 50A

      PDF
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group