The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • LD042
    EAN
    3250614040016
    Förp
    9 St

    Säkringshållare D01 (E14), 1 x 16 A LD042

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Säkringshållare D01 (E14), 1 x 16 A

    LD042

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Neozed säkring 5 tillgängliga produkter
    • Neozed skru­va­d­apter 1 tillgängliga produkter
    • Neozed propphuv 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Neozed säkring
    • Neozed skru­va­d­apter
    • Neozed propphuv
    • LE1402

      Smältsäkring D01/E14 2A

      0,00 kr  / *
    • LE1404

      Smältsäkring D01/E14 4A

      0,00 kr  / *
    • LE1406

      Smältsäkring D01/E14 6A

      0,00 kr  / *
    • LE1410

      Smältsäkring D01/E14 10A

      0,00 kr  / *
    • LE1416

      SMÄLTSÄKRING D01/E14 16A

      0,00 kr  / *
    • LE1418S

      Passdelsnyckel

      0,00 kr  / *
    • LE14SK

      Propphuv i porslin D01/E14

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Märkström för säkrings­in­sats
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,5 - 3 Nm
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp ingång
      Korg­klämma
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 35 mm²
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      2,90 W
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Med lock
      Ja
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      D01
    • Säkringens karak­te­ristik
      gG
    Dimen­sioner
    • Höjd
      72 mm
    • Bredd
      27 mm
    • Längd
      63 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LD042
    PDF
    RoHS-certifikat LD042
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LD042 | Hager Sverige

      Produktbild LD042

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LD042 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LD042

      Säkringshållare D01 (E14), 1 x 16 A

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-02

      PDF
      253,92 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group