INSATS D0 63A 3p OBS! utgått L73H
EAN
3250614128851
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Säkring
-
SäkringsstorlekD02
Arkitektur
-
Antal poler3
Elektrisk ström
-
Märkström63 A
-
Märkström för säkringsinsats0,5 A, 1 A, 2 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
Installation, montering
-
MonteringDIN-skena
Dimensioner
-
Höjd80 mm
-
Bredd81 mm
Anslutning
-
Area flexibel ledare35 mm² max.
-
Area solid ledare35 mm²
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-25 - 55 °C
Frekvens
-
Frekvens50 - 50 Hz
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström5,50 W
Material
-
MaterialPlast
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild L73H
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad L73H
INSATS D0 63A 3p OBS! utgått
PDF
Mer dokumentation