The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • L71M
    EAN
    3250610740569
    Förp
    12 bitar

    Säkringslastbrytare för D02 E18 63A AC400V 1polig DIN-skena L71M

    Finns inte längre tillgänglig

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Säkringslastbrytare för D02 E18 63A AC400V 1polig DIN-skena

    L71M

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    Tekniska egenskaper

    Säkring
    • Säkrings­storlek
      D02
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    • Märkström för säkrings­in­sats
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­märkström Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      27 mm
    • Djup
      79 mm
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 35 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 35 mm²
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      1,60 W
    • Effekt­för­lust för säkrings­länk instal­lerad i enheten
      5,50 W
    Använd­ning
    • Driftska­te­gori
      AC 22B
    Text
    • Avsäk­ring
      Kontakt­skydd säkert från berö­ring med finger och hand­rygg
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20C
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Fuse-switch-disconnector D02, 3pole 63A (English)
    PDF
    377,37 kB
    REACh-certifikat L71M
    PDF
    RoHS-certifikat L71M
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L71M | Hager Sverige

      Produktbild L71M

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad L71M | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L71M

      Säkringslastbrytare för D02 E18 63A AC400V 1polig DIN-skena

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Användarhandbok International 2025-07-10 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2025-07-10

      PDF
      220,03 kB
      Bild Assembly Instructions | Hager Sverige

      Assembly Instructions

      Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-29

      PDF
      259,40 kB
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-09-23 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-09-23

      PDF
      2,14 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Bild Manual en-GB, de-DE 2025-06-12 | Hager Sverige

      Manual en-GB, de-DE 2025-06-12

      PDF
      1,85 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group