The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • L5735VERZ
    EAN
    4012740288088
    Förp
    25 St

    LOCK KANALBREDD 90 VIT OBS! utgått L5735VERZ

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    LOCK KANALBREDD 90 VIT OBS! utgått

    L5735VERZ

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Infäll­nads­bredd
      254 mm
    • Inre höjd
      103 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Justerbar kanal­bredd
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Förzinkad
    • Färg
      Zink
    Skydd, dörr
    • Skydd monte­ring­s­öpp­ning
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat L5735VERZ
    PDF
    RoHS-certifikat L5735VERZ
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L5735VERZ | Hager Sverige

      Produktbild L5735VERZ

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L5735VERZ | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L5735VERZ

      LOCK KANALBREDD 90 VIT OBS! utgått

      PDF
    • Produktcertifikat

      Bild Produktcertifikat International 2022-08-03 | Hager Sverige

      Produktcertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Bild Produktcertifikat International 2022-08-04 | Hager Sverige

      Produktcertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity for FWK | Hager Sverige

      Declaration of conformity for FWK

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      316,91 kB
      Bild T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9 | Hager Sverige

      T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9

      EU-försäkran (DoC) International 2022-02-03

      PDF
      222,40 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group