The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • L5732VERZ
    EAN
    4012740288057
    Förp
    15 St

    Matarkanal LF 60x150mm PVC Grå OBS! utgått L5732VERZ

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Matarkanal LF 60x150mm PVC Grå OBS! utgått

    L5732VERZ

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Infäll­nads­bredd
      54 mm
    • Bredd
      150 mm
    • Inre höjd
      49 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Justerbar kanal­bredd
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Förzinkad
    • Färg
      Zink
    Skydd, dörr
    • Skydd monte­ring­s­öpp­ning
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat L5732VERZ
    PDF
    RoHS-certifikat L5732VERZ
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L5732VERZ | Hager Sverige

      Produktbild L5732VERZ

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L5732VERZ | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L5732VERZ

      Matarkanal LF 60x150mm PVC Grå OBS! utgått

      PDF
    • Produktcertifikat

      Bild Produktcertifikat International 2022-08-03 | Hager Sverige

      Produktcertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Bild Produktcertifikat International 2022-08-04 | Hager Sverige

      Produktcertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity for FWK | Hager Sverige

      Declaration of conformity for FWK

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
      Bild T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9 | Hager Sverige

      T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9

      EU-försäkran (DoC) International 2022-02-03

      PDF
      222,40 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group