The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slit­sade kana­ler, till­behör och verktyg
    • L5123
    EAN
    4012740138697
    E-nr.
    2997091
    Förp
    100 St
    • Slit­sade kana­ler, till­behör och verktyg

    Expandernit DNG, 4-7mm, halogenfri L5123

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Expandernit DNG, 4-7mm, halogenfri

    L5123

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av nit
      Slagnit
    Dimen­sioner
    • Håldia­meter
      4 - 4 mm
    Anslut­ning
    • Klämm­om­råde
      4 - 7 mm
    Funk­tioner
    • Demon­te­ring möjlig
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      POM (poly­ox­i­me­ty­len)
    • Färg
      Grå

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat L5123
    PDF
    RoHS-certifikat L5123
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L5123 | Hager Sverige

      Produktbild L5123

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L5123 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L5123

      Expandernit DNG, 4-7mm, halogenfri

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      L5561 - Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm
      L5561
      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm
      E-nr.
      1620025
    • 2
      M51592 - Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart
      M51592
      Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart
      E-nr.
      1155218
    • 3
      M5159 - Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart
      M5159
      Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart
      E-nr.
      1155219

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group