Matarkanal LF 40x57 Ljusgrå OBS! utgått L5085
EAN
4012740138659
E-nr.
2997097
Förp
100 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Konfiguration
-
Typ av nitSlagnit
Dimensioner
-
Håldiameter4 - 4 mm
Anslutning
-
Klämmområde2 - 5 mm
Funktioner
-
Demontering möjligNej
Material
-
MaterialPOM (polyoximetylen)
-
FärgGrå
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer