The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • KR15P
    EAN
    3250613880354
    E-nr.
    2282955
    Förp
    1 st

    Anslutningsplint 1-Polig för DIN-skena 35-150mm², grå KR15P

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Anslutningsplint 1-Polig för DIN-skena 35-150mm², grå

    KR15P

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      309 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      118,50 mm
    • Bredd
      31 mm
    • Djup
      100 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      35 - 150 mm²
    • Area solid ledare
      35 - 150 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat KR15P
    PDF
    RoHS-certifikat KR15P
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KR15P | Hager Sverige

      Produktbild KR15P

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KR15P | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KR15P

      Anslutningsplint 1-Polig för DIN-skena 35-150mm², grå

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2026-03-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group