Jordblock med QuickConnect anslutning 5x16mm² + 17x4mm², monteras på hållare KN22E

Jordblock KN22E (E-nr:2281479) för jordanslutning. Dimension 5x16 mm² och 17x4 mm². Produktfördelar är att plinten är liten, enkel fastsättning genom enkel i-snäppning och man får en optimal anslutning med mer säkerhet och snabbare montering. Plintarna har snabbanslutning (QuickConnect) 1,5 mm²-4 mm² och skruvanslutning 1,5 mm²-16 mm². Plintarna är beröringsskyddade.
EAN
3250613849054
E-nr.
2281479
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Snab­ban­slut­ning 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Dimen­sioner
  • Höjd
    33
  • Bredd
    90
  • Djup
    34
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 230

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation