Kopplingsplint 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², utan sockel K148
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Märkström60 A
-
Antal poler1
-
FärgBrons
-
Area skruvplintar6x 16 + 7x 10 mm²
-
Längd85 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild K148
-
Installationshandbok
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Installationshandbok International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14
PDF235,85 kBEU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB