Anslutningsklämma P160 4P 6x4-25mm² • HYS056H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Effekt­bry­tare till­behör
  • HYS056H

Anslutningsklämma P160 4-Polig 6x4-25mm²

HYS056H

  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Anslutningsklämma P160 4-Polig 6x4-25mm² HYS056H

EAN
3250613155230
E-nr.
3183668
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    160 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
Kabel
  • Mate­rial kabel
    Koppar, Alumi­nium

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration HYS056H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYS056H (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HYS056H | Hager Sverige

    Produktbild HYS056H

  • Användarhandbok

    Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Sverige

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Användarhandbok International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Sverige

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Användarhandbok International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Handbook International 26-08-2024 | Hager Sverige

    Handbook International 26-08-2024

    Handbok (produktserie) International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HTC100H - Kabelhållare för montage på sidan av effektbrytare
    HTC100H
    Kabelhållare för montage på sidan av effektbrytare
    E-nr.
    3183938
  • 2
    HTC130H - OAC/PTA adapter h3+ längd 1,20 m
    HTC130H
    OAC/PTA adapter h3+ längd 1, 20 m
    E-nr.
    3183988
  • 3
    HTC140H - CIP - 24 V adapter Längd 1,20m
    HTC140H
    CIP - 24 V adapter Längd 1, 20m
    E-nr.
    3183989
  • 4
    HTC150H - ZSI-adapter för h3+ längd 1,20 m
    HTC150H
    ZSI-adapter för h3+ längd 1, 20 m
    E-nr.
    3183990
  • 5
    HTC160H - Kabel för NSP-uttag för N-potential 1,20 m för h3+ Energy
    HTC160H
    Kabel för NSP-uttag för N-potential 1, 20 m för h3+ Energy
    E-nr.
    3186286

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00