Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 112 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström 230 V AC154 A
-
Typ av monteringKlickmontage
-
Anslutningstyp1x växlande
-
Nominell isolationsspänning Ui690 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp1500 V
-
MatarspänningAC/DC
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)15000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)3025
-
Total effektförlust vid nominell märkström0
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HWX040H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HWX040H
Hjälpkontakt (AX)
PDF -
Installationshandbok
6LE007407Aa_AX_Auxiliary_switch_web.pdf
Installationshandbok International 2022-11-09
PDF8,32 MB
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
Tekniska broschyrer
Smart, säker, enkel
Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera
PDF3,31 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-01-18
PDF984,25 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB